Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
1,5796 € - 1,7601 € 490 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
35.0 mm
1,0531 € - 1,3193 € 3989 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
8.0 mm
0,8632 € - 0,9591 € 913 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
8.0 mm
1,4893 € - 1,4893 € 722 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
18.0 mm
0,5531 € - 0,6145 € 739 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
7.0 mm
1,2667 € - 1,2667 € 1200 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
12.0 mm
1,8955 € - 2,1212 € 2185 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
10.0 mm
2,3318 € - 2,6026 € 65 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
20.0 mm
0,9465 € - 1,0517 € 500 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
15.0 mm
682 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
6.0 mm
1,0892 € - 1,363 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
10.0 mm
2,1756 € - 2,4174 € 678 En stock
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
50.0 mm
2,3619 € - 2,6327 € 202 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
90.0 mm
2,0664 € - 2,296 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
70.0 mm
0,4062 € - 0,4513 € 12260 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
2,066 € - 2,2956 € 685 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
25.0 mm
1,794 € - 1,9933 € 748 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
30.0 mm
0,2855 € - 0,5208 € 4757 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.5 mm
13.0 mm
1,1553 € - 1,2837 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
18.0 mm
2,9661 € - 3,2957 € 903 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
50.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Gamme de prix
1,7601 € - 1,5796 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10200131

Gamme de prix
1,3193 € - 1,0531 €

Niveaux de stock
3989 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200025

Gamme de prix
0,9591 € - 0,8632 €

Niveaux de stock
913 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Gamme de prix
1,4893 € - 1,4893 €

Niveaux de stock
722 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Gamme de prix
0,6145 € - 0,5531 €

Niveaux de stock
739 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Gamme de prix
1,2667 € - 1,2667 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Gamme de prix
2,1212 € - 1,8955 €

Niveaux de stock
2185 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Gamme de prix
2,6026 € - 2,3318 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10200063

Gamme de prix
1,0517 € - 0,9465 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10494479


Niveaux de stock
682 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10200148

Gamme de prix
1,363 € - 1,0892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Gamme de prix
2,4174 € - 2,1756 €

Niveaux de stock
678 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10199886

Gamme de prix
2,6327 € - 2,3619 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    90.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Gamme de prix
2,296 € - 2,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10226216

Gamme de prix
0,4513 € - 0,4062 €

Niveaux de stock
12260 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10200575

Gamme de prix
2,2956 € - 2,066 €

Niveaux de stock
685 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Gamme de prix
1,9933 € - 1,794 €

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10225592

Gamme de prix
0,5208 € - 0,2855 €

Niveaux de stock
4757 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Gamme de prix
1,2837 € - 1,1553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Gamme de prix
3,2957 € - 2,9661 €

Niveaux de stock
903 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable