Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,391 € - 0,4344 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6264 € - 0,696 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3905 € - 0,4339 € | 400 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7183 € - 0,7981 € | 100 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,4844 € | 980 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,4797 € | 2913 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,4046 € | 700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,349 € - 0,4347 € | 1480 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3445 € - 0,4287 € | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,719 € - 5,0352 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans finition
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,1058 € - 2,3397 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8004 € - 3,334 € | 790 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3625 € - 0,4528 € | 1774 En stock |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5334 € - 0,6455 € | 1226 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,349 € - 0,3877 € | 700 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4347 € - 0,4739 € | 867 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2978 € - 0,3219 € | 458 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,3174 € | 500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2756 € - 0,3063 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2222 € - 1,358 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer