Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
1,1553 € - 1,2837 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
18.0 mm
1,5431 € - 1,7145 € 809 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
35.0 mm
4,5584 € - 4,5584 € 768 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
60.0 mm
1,6048 € - 1,7831 € 400 En stock
M8
13.0 mm
Acier inoxydable
14.0 mm
15.0 mm
0,5031 € - 0,559 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
0,6356 € - 1,00 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
12.0 mm
1,066 € - 1,1845 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
12.0 mm
0,2109 € - 0,3859 € 3000 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,2381 € - 0,4361 € 3988 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
0,3176 € - 0,5154 € 4611 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,6958 € - 1,0961 € 390 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
12.0 mm
0,6324 € - 1,0252 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
10.0 mm
0,3694 € - 0,4104 € 6600 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
6.5 mm
13.0 mm
0,7503 € - 1,4778 € 350 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
5.0 mm
10.0 mm
1,0805 € - 1,5044 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
10.0 mm
0,1702 € - 0,1702 € 300 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
5.5 mm
11.0 mm
0,2539 € - 0,4648 € 1800 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
6.0 mm
15.0 mm
0,406 € - 0,6599 € 4350 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
7.0 mm
14.0 mm
3,9286 € - 4,3651 € 394 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
80.0 mm
1,7924 € - 1,9916 € 900 En stock
M8
13.0 mm
Acier inoxydable
14.0 mm
20.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Gamme de prix
1,2837 € - 1,1553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Gamme de prix
1,7145 € - 1,5431 €

Niveaux de stock
809 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Gamme de prix
4,5584 € - 4,5584 €

Niveaux de stock
768 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Gamme de prix
1,7831 € - 1,6048 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10226209

Gamme de prix
0,559 € - 0,5031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Gamme de prix
1,00 € - 0,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10225745

Gamme de prix
1,1845 € - 1,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Gamme de prix
0,3859 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Gamme de prix
0,4361 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
3988 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226179

Gamme de prix
0,5154 € - 0,3176 €

Niveaux de stock
4611 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10225585

Gamme de prix
1,0961 € - 0,6958 €

Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Gamme de prix
1,0252 € - 0,6324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Gamme de prix
0,4104 € - 0,3694 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10226483

Gamme de prix
1,4778 € - 0,7503 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226193

Gamme de prix
1,5044 € - 1,0805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Gamme de prix
0,1702 € - 0,1702 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    5.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10225479

Gamme de prix
0,4648 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 14.0 mm

10096741

Gamme de prix
0,6599 € - 0,406 €

Niveaux de stock
4350 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Gamme de prix
4,3651 € - 3,9286 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Gamme de prix
1,9916 € - 1,7924 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable