Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3947 € - 0,4904 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
9.0 mm
0,3952 € - 0,4391 € 886 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
25.0 mm
0,352 € - 0,4389 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
7.0 mm
0,2943 € - 0,327 € 361 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
10.0 mm
0,3483 € - 0,387 € 394 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
14.0 mm
0,4754 € - 0,5927 € 96 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
18.0 mm
0,4152 € - 0,5145 € 2304 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
12.0 mm
0,3806 € - 0,4229 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
16.0 mm
0,4533 € - 0,5652 € 949 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
17.0 mm
0,7251 € - 0,9056 € 699 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
30.0 mm
0,419 € - 0,5192 € 892 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
11.0 mm
0,3288 € - 0,3653 € 8306 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
15.0 mm
0,3279 € - 0,4092 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
5.0 mm
0,346 € - 0,4332 € 4691 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
6.0 mm
0,3551 € - 0,3945 € 1496 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
13.0 mm
0,3971 € - 0,4994 € 1059 En stock
M3-4NC
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
5.0 mm
5,653 € - 7,0304 € 4118 En stock
M3
5.5 mm
Sans finition
8.0 mm
5.0 mm
1,3671 € - 1,519 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Sans finition
14.0 mm
25.0 mm
2,2289 € - 4,1277 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Sans finition
14.0 mm
50.0 mm
0,2996 € - 0,3329 € 17700 En stock
4NC-4NC
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
5.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Gamme de prix
0,4904 € - 0,3947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10197974

Gamme de prix
0,4391 € - 0,3952 €

Niveaux de stock
886 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 7.0 mm

10198018

Gamme de prix
0,4389 € - 0,352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

10198049

Gamme de prix
0,327 € - 0,2943 €

Niveaux de stock
361 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

10198087

Gamme de prix
0,387 € - 0,3483 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 18.0 mm

10198124

Gamme de prix
0,5927 € - 0,4754 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

10198063

Gamme de prix
0,5145 € - 0,4152 €

Niveaux de stock
2304 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 16.0 mm

10198100

Gamme de prix
0,4229 € - 0,3806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 17.0 mm

10198117

Gamme de prix
0,5652 € - 0,4533 €

Niveaux de stock
949 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Gamme de prix
0,9056 € - 0,7251 €

Niveaux de stock
699 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 11.0 mm

10198056

Gamme de prix
0,5192 € - 0,419 €

Niveaux de stock
892 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Gamme de prix
0,3653 € - 0,3288 €

Niveaux de stock
8306 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Gamme de prix
0,4092 € - 0,3279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Gamme de prix
0,4332 € - 0,346 €

Niveaux de stock
4691 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Gamme de prix
0,3945 € - 0,3551 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Entretoise Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201336

Gamme de prix
0,4994 € - 0,3971 €

Niveaux de stock
1059 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10369944

Gamme de prix
7,0304 € - 5,653 €

Niveaux de stock
4118 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10587041

Gamme de prix
1,519 € - 1,3671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10201268

Gamme de prix
4,1277 € - 2,2289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Laiton Support mâle-femelle M3 5.0 mm

10634288

Gamme de prix
0,3329 € - 0,2996 €

Niveaux de stock
17700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé