Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,867 € - 0,9633 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
50.0 mm
10200926 0,6959 € - 0,7733 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
12.0 mm
0,5168 € - 0,5743 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
25.0 mm
0,3971 € - 0,4994 € Demander le délai de livraison ici
4NC-M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
5.0 mm
0,349 € - 0,3877 € 700 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
5.0 mm
12.0 mm
0,4347 € - 0,4739 € 867 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,4573 € - 0,4994 € 273 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
5.0 mm
12.0 mm
0,4347 € - 0,4739 € 250 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
10.0 mm
0,6849 € - 0,761 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
45.0 mm
1,5393 € - 1,7103 € 95 En stock
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
70.0 mm
0,744 € - 0,8266 € 100 En stock
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
15.0 mm
1,6095 € - 2,9805 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Sans finition
10.0 mm
70.0 mm
1,2222 € - 1,358 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Sans finition
14.0 mm
18.0 mm
0,9798 € - 1,0887 € 500 En stock
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
80.0 mm
0,5247 € - 0,583 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
18.0 mm
0,8535 € - 0,9483 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
65.0 mm
10630600 0,4587 € - 0,5097 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
12.0 mm
0,5842 € - 0,6492 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
12.0 mm
0,4212 € - 0,468 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
25.0 mm
1,2667 € - 2,3459 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Sans finition
10.0 mm
50.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Gamme de prix
0,9633 € - 0,867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Gamme de prix
0,7733 € - 0,6959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10200957

Gamme de prix
0,5743 € - 0,5168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Entretoise Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201312

Gamme de prix
0,4994 € - 0,3971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10644584

Gamme de prix
0,3877 € - 0,349 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10337202

Gamme de prix
0,4739 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
867 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337219

Gamme de prix
0,4994 € - 0,4573 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Gamme de prix
0,4739 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10235379

Gamme de prix
0,761 € - 0,6849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Gamme de prix
1,7103 € - 1,5393 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10201053

Gamme de prix
0,8266 € - 0,744 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10201190

Gamme de prix
2,9805 € - 1,6095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10634318

Gamme de prix
1,358 € - 1,2222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Gamme de prix
1,0887 € - 0,9798 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10632987

Gamme de prix
0,583 € - 0,5247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10201015

Gamme de prix
0,9483 € - 0,8535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10630600

Gamme de prix
0,5097 € - 0,4587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392

Gamme de prix
0,6492 € - 0,5842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Gamme de prix
0,468 € - 0,4212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10201183

Gamme de prix
2,3459 € - 1,2667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition