Menu  Rechercher

Colliers de serrage en plastique

En stock

Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Couleur d1 Style de montage W Type Ajouter au panier
11545 En stock
25.0 mm
Blanc
22.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
4204 En stock
32.5 mm
Gris
29.5 mm
Assemblage rapide
7.5 mm
1
Demander le délai de livraison ici
41.5 mm
Gris
38.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
46 En stock
60.5 mm
Blanc
56.5 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
17.2 mm
Blanc
15.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
4 En stock
23.0 mm
Gris
20.5 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
10200 En stock
20.5 mm
Gris
18.2 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
211 En stock
25.0 mm
Gris
22.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Gris
70.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
463 En stock
85.0 mm
Blanc
80.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
8300 En stock
28.0 mm
Gris
25.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
100 En stock
35.5 mm
Gris
32.5 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Blanc
41.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
57.0 mm
Gris
53.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
550 En stock
65.0 mm
Blanc
60.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
1950 En stock
50.5 mm
Blanc
17.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
11450 En stock
44.5 mm
Gris
41.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
850 En stock
53.5 mm
Gris
50.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
6966 En stock
28.0 mm
Noir
25.0 mm
Conception de fixation
7.0 mm
1
9890 En stock
80.0 mm
Blanc
76.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
  • sur 8
Collier de tuyaux 22.0 mm 25.0 mm PA Blanc

10088197


Niveaux de stock
11545 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 29.5 mm 32.5 mm PA Gris

10088265


Niveaux de stock
4204 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 38.0 mm 41.5 mm PA Gris

10088333


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 56.5 mm 60.5 mm PA Blanc

10088470


Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 15.0 mm 17.2 mm PA Blanc

10088081


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 20.5 mm 23.0 mm PA Gris

10088159


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 18.2 mm 20.5 mm PA Gris

10088128


Niveaux de stock
10200 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 22.0 mm 25.0 mm PA Gris

10088180


Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 70.0 mm 75.0 mm PA Gris

10088548


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 80.0 mm 85.0 mm PA Blanc

10088609


Niveaux de stock
463 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 25.0 mm 28.0 mm PA Gris

10088210


Niveaux de stock
8300 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 32.5 mm 35.5 mm PA Gris

10088289


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 41.0 mm 44.5 mm PA Blanc

10088364


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 53.0 mm 57.0 mm PA Gris

10088449


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 60.0 mm 65.0 mm PA Blanc

10088500


Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 17.0 mm 50.5 mm PA Blanc

10088401


Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 41.0 mm 44.5 mm PA Gris

10088357


Niveaux de stock
11450 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 50.0 mm 53.5 mm PA Gris

10088425


Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 25.0 mm 28.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10088234


Niveaux de stock
6966 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 76.0 mm 80.0 mm PA Blanc

10088579


Niveaux de stock
9890 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc