Menu  Rechercher

Colliers de serrage en plastique

En stock

Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Couleur d1 Style de montage W Type Ajouter au panier
0,4893 € - 0,6041 € 53 En stock
46.0 mm
Noir
40.5 mm
Conception de fixation
8.7 mm
3
0,4521 € - 0,5582 € 500 En stock
28.8 mm
Naturel
25.1 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,1976 € - 0,244 € 1496 En stock
19.7 mm
Noir
17.0 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,4688 € - 0,5788 € Demander le délai de livraison ici
40.9 mm
Noir
35.7 mm
Conception de fixation
8.7 mm
3
0,5339 € - 0,6591 € 200 En stock
54.0 mm
Noir
47.5 mm
Conception de fixation
10.3 mm
3
0,174 € - 0,2148 € 1996 En stock
13.6 mm
Noir
12.1 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,249 € - 0,3075 € 748 En stock
26.0 mm
Noir
22.5 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,1457 € - 0,1799 € Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
Noir
6.2 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,2025 € - 0,25 € 950 En stock
23.9 mm
Naturel
21.3 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,249 € - 0,3075 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
Naturel
22.5 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,1563 € - 0,193 € 5000 En stock
10.0 mm
Naturel
9.1 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
  • sur 8
Collier de tuyaux 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Noir

10362488

Gamme de prix
0,6041 € - 0,4893 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10362532

Gamme de prix
0,5582 € - 0,4521 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Noir

10362402

Gamme de prix
0,244 € - 0,1976 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Noir

10362471

Gamme de prix
0,5788 € - 0,4688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Noir

10362501

Gamme de prix
0,6591 € - 0,5339 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Noir

10362372

Gamme de prix
0,2148 € - 0,174 €

Niveaux de stock
1996 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Noir

10362440

Gamme de prix
0,3075 € - 0,249 €

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Noir

10362334

Gamme de prix
0,1799 € - 0,1457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10221921

Gamme de prix
0,25 € - 0,2025 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221938

Gamme de prix
0,3075 € - 0,249 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221846

Gamme de prix
0,193 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel