Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0967 € - 1,354 € | 840 En stock |
4.02 in
102.1 mm
|
Noir
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,2475 € - 0,3055 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 0,4804 € - 0,5931 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturel
|
1.594 in
40.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,0671 € - 0,0829 € | 7739 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 0,1614 € - 0,1992 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,1979 € - 0,2443 € | 19131 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Noir
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,4533 € - 0,5597 € | 2785 En stock |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,5241 € - 0,647 € | 1200 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
1.87 in
47.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,0844 € - 0,1042 € | 3403 En stock |
0.299 in
7.6 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Demander le délai de livraison ici |
0.594 in
15.1 mm
|
Noir
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2237 € - 0,2762 € | 1251 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 0,4813 € - 0,5942 € | 904 En stock |
1.268 in
32.2 mm
|
Noir
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,4944 € - 0,6103 € | 247 En stock |
1.37 in
34.8 mm
|
Noir
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 0,5419 € - 0,669 € | Demander le délai de livraison ici |
1.819 in
46.2 mm
|
Noir
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,6329 € - 0,7814 € | 750 En stock |
2.382 in
60.5 mm
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,2836 € - 0,3501 € | 3499 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
Noir
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 0,5684 € - 0,7017 € | Demander le délai de livraison ici |
1.492 in
37.9 mm
|
Noir
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,5832 € - 0,7201 € | 500 En stock |
1.74 in
44.2 mm
|
Noir
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,5039 € - 0,6221 € | 500 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,2331 € - 0,2878 € | 9 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
Noir
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2