Menu  Rechercher

Colliers de serrage en plastique

En stock

Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Couleur d1 Style de montage W Type Ajouter au panier
0,2227 € - 0,275 € 4379 En stock
20.6 mm
Noir
18.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
0,151 € - 0,1864 € 391 En stock
8.9 mm
Naturel
7.6 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,1929 € - 0,2381 € 380 En stock
17.2 mm
Naturel
15.2 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,4605 € - 0,5685 € 1066 En stock
40.9 mm
Naturel
35.7 mm
Conception de fixation
8.7 mm
3
0,6035 € - 0,745 € 1400 En stock
60.7 mm
Naturel
53.9 mm
Conception de fixation
10.3 mm
3
0,1672 € - 0,2065 € 1010 En stock
12.9 mm
Noir
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
0,1294 € - 0,1597 € 18549 En stock
10.3 mm
Noir
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
0,249 € - 0,3075 € 85 En stock
30.2 mm
Naturel
26.2 mm
Conception de fixation
7.5 mm
3
1,2623 € - 1,5584 € 1490 En stock
75.4 mm
Noir
70.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
1,2138 € - 1,4985 € 1250 En stock
90.6 mm
Noir
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
1,2635 € - 1,5598 € 1748 En stock
111.8 mm
Noir
105.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.7 mm
2
1,0423 € - 1,2868 € 1250 En stock
85.0 mm
Noir
79.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,5746 € - 0,7094 € 45750 En stock
56.5 mm
Noir
53.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,4446 € - 0,5489 € 1248 En stock
53.8 mm
Noir
48.5 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,5523 € - 0,6819 € 1495 En stock
67.4 mm
Noir
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,5666 € - 0,6995 € 1500 En stock
69.0 mm
Noir
65.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.5 mm
2
1,1865 € - 1,4648 € 1500 En stock
81.2 mm
Noir
77.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.8 mm
2
1,0566 € - 1,3044 € 2000 En stock
80.5 mm
Noir
74.7 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
0,4375 € - 0,5401 € 416 En stock
50.5 mm
Noir
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,5832 € - 0,7201 € 2745 En stock
65.0 mm
Noir
59.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
  • sur 8
Collier de tuyaux 18.1 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Noir

10221549

Gamme de prix
0,275 € - 0,2227 €

Niveaux de stock
4379 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10221839

Gamme de prix
0,1864 € - 0,151 €

Niveaux de stock
391 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221884

Gamme de prix
0,2381 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10221969

Gamme de prix
0,5685 € - 0,4605 €

Niveaux de stock
1066 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10222003

Gamme de prix
0,745 € - 0,6035 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 11.1 mm 12.9 mm Nylon 6/6 Noir

10221464

Gamme de prix
0,2065 € - 0,1672 €

Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Noir

10221457

Gamme de prix
0,1597 € - 0,1294 €

Niveaux de stock
18549 En stock
Caractéristiques
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221945

Gamme de prix
0,3075 € - 0,249 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 70.0 mm 75.4 mm Nylon 6/6 Noir

10221730

Gamme de prix
1,5584 € - 1,2623 €

Niveaux de stock
1490 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 85.1 mm 90.6 mm Nylon 6/6 Noir

10221778

Gamme de prix
1,4985 € - 1,2138 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 105.3 mm 111.8 mm Nylon 6/6 Noir

10221792

Gamme de prix
1,5598 € - 1,2635 €

Niveaux de stock
1748 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 79.9 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Noir

10221761

Gamme de prix
1,2868 € - 1,0423 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.0 mm
  • d1
    79.9 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 53.0 mm 56.5 mm Nylon 6/6 Noir

10221679

Gamme de prix
0,7094 € - 0,5746 €

Niveaux de stock
45750 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    56.5 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 48.5 mm 53.8 mm Nylon 6/6 Noir

10221662

Gamme de prix
0,5489 € - 0,4446 €

Niveaux de stock
1248 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    53.8 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 63.0 mm 67.4 mm Nylon 6/6 Noir

10221709

Gamme de prix
0,6819 € - 0,5523 €

Niveaux de stock
1495 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 65.0 mm 69.0 mm Nylon 6/6 Noir

10221716

Gamme de prix
0,6995 € - 0,5666 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 77.7 mm 81.2 mm Nylon 6/6 Noir

10221754

Gamme de prix
1,4648 € - 1,1865 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.8 mm
  • d1
    77.7 mm
  • d2
    81.2 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 74.7 mm 80.5 mm Nylon 6/6 Noir

10221747

Gamme de prix
1,3044 € - 1,0566 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.4 mm
  • d1
    74.7 mm
  • d2
    80.5 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Noir

10221655

Gamme de prix
0,5401 € - 0,4375 €

Niveaux de stock
416 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 59.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Noir

10221693

Gamme de prix
0,7201 € - 0,5832 €

Niveaux de stock
2745 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Style de montage
    Double Grip Inter-Locking
  • Couleur
    Noir