Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4533 € - 0,5597 € | 2785 En stock |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,5241 € - 0,647 € | 1200 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
1.87 in
47.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,0844 € - 0,1042 € | 3403 En stock |
0.299 in
7.6 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,1795 € - 0,2216 € | 1014 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
2
|
||
| 0,2227 € - 0,275 € | 4379 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
0.713 in
18.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,2331 € - 0,2878 € | 9 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
Noir
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,5684 € - 0,7017 € | Demander le délai de livraison ici |
1.492 in
37.9 mm
|
Noir
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,4375 € - 0,5401 € | 416 En stock |
1.988 in
50.5 mm
|
Noir
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,2836 € - 0,3501 € | 3499 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
Noir
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 0,5039 € - 0,6221 € | 500 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,4446 € - 0,5489 € | 1248 En stock |
2.118 in
53.8 mm
|
Noir
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1614 € - 0,1992 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,1979 € - 0,2443 € | 19131 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Noir
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,5523 € - 0,6819 € | 1495 En stock |
2.654 in
67.4 mm
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 1,0566 € - 1,3044 € | 2000 En stock |
3.169 in
80.5 mm
|
Noir
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,2237 € - 0,2762 € | 1251 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 0,4813 € - 0,5942 € | 904 En stock |
1.268 in
32.2 mm
|
Noir
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,5832 € - 0,7201 € | 500 En stock |
1.74 in
44.2 mm
|
Noir
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,5746 € - 0,7094 € | 45750 En stock |
2.224 in
56.5 mm
|
Noir
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1672 € - 0,2065 € | 1010 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2