Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
282 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
0,1096 € - 0,3438 € 12700 En stock
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
16.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,244 € - 0,648 € 1700 En stock
Non
Gris
PEBD
20.0 mm
24.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,4167 € - 0,9373 € 950 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
25.0 mm
39.3 mm
1,4024 € - 2,2738 € 150 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
34.5 mm
92.0 mm
0,6167 € - 1,2478 € 100 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
32.0 mm
92.4 mm
0,0598 € - 0,1304 € 7500 En stock
Non
Noir
PELD - PIR
15.0 mm
12.7 mm
0,773 € - 0,773 € 611 En stock
Non
Noir
PELD - PIR
32.0 mm
77.0 mm
0,88 € - 0,88 € 201 En stock
Non
Noir
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
0,3787 € - 0,3787 € 105 En stock
Non
Noir
PELD - PIR
36.0 mm
54.0 mm
0,7659 € - 0,7659 € Demander le délai de livraison ici
Non
Noir
PELD - PIR
28.0 mm
79.4 mm
0,1605 € - 0,3222 € 1500 En stock
O
Jaune
PEBD
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
2,7034 € - 4,1987 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PELD - PIR
35.0 mm
125.0 mm
0,2942 € - 0,473 € 6160 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
26.8 mm
32.0 mm
0,78 € - 2,1171 € 15 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
1,308 € - 2,9864 € 3590 En stock
O
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
2,6227 € - 8,4899 € 21 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
193.7 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1841 € - 0,3285 € 15200 En stock
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
ANSI 1/4
13.7 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,116 € - 0,3651 € 4400 En stock
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
18.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2228 € - 0,356 € 1400 En stock
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2 - Angle tridirectionnel
3,4074 € - 5,6476 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PELD - PIR
35.0 mm
137.0 mm
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 16.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371770

Gamme de prix
0,3438 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
12700 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 24.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371817

Gamme de prix
0,648 € - 0,244 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 39.3 mm 25.0 mm Jaune PELD - PIR

10085714

Gamme de prix
0,9373 € - 0,4167 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 92.0 mm 34.5 mm Jaune PELD - PIR

10087510

Gamme de prix
2,2738 € - 1,4024 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 92.4 mm 32.0 mm Jaune PELD - PIR

10103241

Gamme de prix
1,2478 € - 0,6167 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 12.7 mm 15.0 mm Noir PELD - PIR

10103142

Gamme de prix
0,1304 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 77.0 mm 32.0 mm Noir PELD - PIR

10103203

Gamme de prix
0,773 € - 0,773 €

Niveaux de stock
611 En stock
Caractéristiques
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 38.0 mm Noir PEBD

10103197

Gamme de prix
0,88 € - 0,88 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 54.0 mm 36.0 mm Noir PELD - PIR

10103173

Gamme de prix
0,3787 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 79.4 mm 28.0 mm Noir PELD - PIR

10103227

Gamme de prix
0,7659 € - 0,7659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 26.9 mm 25.0 mm Jaune PEBD

10102480

Gamme de prix
0,3222 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 125.0 mm 35.0 mm Jaune PELD - PIR

10085745

Gamme de prix
4,1987 € - 2,7034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 32.0 mm 26.8 mm Jaune PELD - PIR

10087497

Gamme de prix
0,473 € - 0,2942 €

Niveaux de stock
6160 En stock
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 34.5 mm Jaune PELD - PIR

10125373

Gamme de prix
2,1171 € - 0,78 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 114.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093429

Gamme de prix
2,9864 € - 1,308 €

Niveaux de stock
3590 En stock
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 100, ANSI 4
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 193.7 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370674

Gamme de prix
8,4899 € - 2,6227 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 13.7 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371725

Gamme de prix
0,3285 € - 0,1841 €

Niveaux de stock
15200 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.7 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 1/4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 18.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371794

Gamme de prix
0,3651 € - 0,116 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 17.2 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371787

Gamme de prix
0,356 € - 0,2228 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 3/8
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 137.0 mm 35.0 mm Jaune PELD - PIR

10085752

Gamme de prix
5,6476 € - 3,4074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune