Menu  Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Taille de l'écrou h1 h2 Type Ajouter au panier
0,1374 € - 0,1779 € 6500 En stock
12.0 mm
M6
1
0,1836 € - 0,2568 € 5500 En stock
16.0 mm
M8
1
0,2109 € - 0,3873 € 8956 En stock
19.0 mm
M10
1
0,4806 € - 0,7805 € 246 En stock
23.0 mm
M12
1
0,4275 € - 3,0733 € 1900 En stock
11.3 mm
M10
1
2500 En stock
23.7 mm
M20
1
0,439 € - 0,439 € 2178 En stock
12.0 mm
22.8 mm
M10
2.0 mm
2
0,5739 € - 0,934 € 25 En stock
18.0 mm
M14
1
0,5394 € - 1,1894 € 131 En stock
31.0 mm
M16
1
0,7245 € - 1,4218 € 344 En stock
40.0 mm
M20
1
0,1299 € - 0,1678 € 490 En stock
9.0 mm
M6
2
0,1449 € - 0,264 € 33613 En stock
12.0 mm
M8
2
0,2195 € - 0,4003 € 1220 En stock
19.0 mm
M8
2
0,2195 € - 0,3988 € 20296 En stock
14.0 mm
M10
2
0,5265 € - 0,8551 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
M12
2
0,6829 € - 1,34 € 498 En stock
36.0 mm
M16
2
0,6915 € - 1,3601 € 100 En stock
45.0 mm
M20
2
0,3787 € - 0,6169 € 2668 En stock
17.0 mm
M12
2
0,4964 € - 0,8077 € 1119 En stock
23.0 mm
M16
2
0,6556 € - 1,2869 € 1149 En stock
29.0 mm
M20
2
  • sur 6
Cache-écrou M6 10.0 mm 10 mm PELD - PIR Blanc

10056356

Gamme de prix
0,1779 € - 0,1374 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M6
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PELD - PIR Blanc

10056417

Gamme de prix
0,2568 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PELD - PIR Blanc

10056479

Gamme de prix
0,3873 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
8956 En stock
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Blanc

10056530

Gamme de prix
0,7805 € - 0,4806 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M10 23.8 mm PEBD Noir

10254585

Gamme de prix
3,0733 € - 0,4275 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • h
    11.3 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège le boulon et l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M20 41.0 mm PEBD Noir

10254622


Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • h
    23.7 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège le boulon et l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M10 24.0 mm PEBD Noir

10254660

Gamme de prix
0,439 € - 0,439 €

Niveaux de stock
2178 En stock
Caractéristiques
  • h
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.8 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    2
Cache-écrou M14 22.0 mm 22,0 mm PELD - PIR Noir

10056578

Gamme de prix
0,934 € - 0,5739 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M14
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PELD - PIR Noir

10056639

Gamme de prix
1,1894 € - 0,5394 €

Niveaux de stock
131 En stock
Caractéristiques
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PELD - PIR Noir

10056691

Gamme de prix
1,4218 € - 0,7245 €

Niveaux de stock
344 En stock
Caractéristiques
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PELD - PIR Noir

10056745

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1299 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M6
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PELD - PIR Noir

10056806

Gamme de prix
0,264 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
33613 En stock
Caractéristiques
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PELD - PIR Blanc

10056820

Gamme de prix
0,4003 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
1220 En stock
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PELD - PIR Noir

10056868

Gamme de prix
0,3988 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
20296 En stock
Caractéristiques
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Noir

10056950

Gamme de prix
0,8551 € - 0,5265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PELD - PIR Noir

10057018

Gamme de prix
1,34 € - 0,6829 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M20 30.0 mm 30,0 mm PELD - PIR Noir

10057100

Gamme de prix
1,3601 € - 0,6915 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Blanc

10056912

Gamme de prix
0,6169 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
2668 En stock
Caractéristiques
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PELD - PIR Blanc

10056974

Gamme de prix
0,8077 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
1119 En stock
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M20 30.0 mm 30,0 mm PELD - PIR Blanc

10057063

Gamme de prix
1,2869 € - 0,6556 €

Niveaux de stock
1149 En stock
Caractéristiques
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc