Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Taille de l'écrou | h1 | h2 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6661 € - 19,6451 € | 1306 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,5107 € - 0,5107 € | 61 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 9,7852 € - 20,5489 € | 100 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 1,7265 € - 10,7565 € | 1100 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 0,5638 € - 4,0676 € | 800 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,2596 € - 1,865 € | 28791 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,0746 € - 1,0746 € | 2672 En stock |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,3243 € - 2,3243 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| 0,1085 € - 2,2507 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,8365 € - 4,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,293 € - 18,7712 € | 400 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 10,4739 € - 23,7126 € | 825 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,6657 € - 1,5095 € | 500 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,165 € - 2,6394 € | 3000 En stock |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1