Menu  Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Taille de l'écrou h1 h2 Type Ajouter au panier
1,8365 € - 4,1881 € Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2
8,293 € - 18,7712 € 400 En stock
32.0 mm
M20
3
0,2596 € - 1,865 € 28791 En stock
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
1,0746 € - 1,0746 € 2672 En stock
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
4,8926 € - 11,1181 € 1100 En stock
15.0 mm
M12
3
0,1085 € - 2,2507 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
1
1,165 € - 2,6394 € 3000 En stock
33.7 mm
M20
1
0,5107 € - 0,5107 € 61 En stock
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
1,6213 € - 3,706 € Demander le délai de livraison ici
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
6,6286 € - 15,035 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
3
8,6661 € - 19,6451 € 1306 En stock
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4
0,482 € - 3,4348 € 400 En stock
15.3 mm
M10
1
0,1368 € - 0,1779 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M6
2
0,4806 € - 0,7805 € 1298 En stock
23.0 mm
M12
1
0,2482 € - 1,7776 € 2800 En stock
10.6 mm
M6
1
1,076 € - 2,4345 € 3500 En stock
31.0 mm
M16
1
0,1554 € - 0,1554 € 255020 En stock
14.0 mm
17.5 mm
M8
1.7 mm
2
1,2525 € - 2,8352 € 3500 En stock
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
0,3644 € - 0,5896 € 189 En stock
13.0 mm
M12
1
Demander le délai de livraison ici
29.6 mm
42.5 mm
M22
3.0 mm
2
  • sur 6
Cape pour écrous enclipsable M24 48.6 mm 43.5 mm PEBD Noir

10254868

Gamme de prix
4,1881 € - 1,8365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M24
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M20 40.7 mm 92.0 mm PEBD Noir

10254905

Gamme de prix
18,7712 € - 8,293 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • h
    32.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M6 14.6 mm 14.3 mm PEBD Noir

10254790

Gamme de prix
1,865 € - 0,2596 €

Niveaux de stock
28791 En stock
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Taille de l'écrou
    M6
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M16 33.1 mm 35.5 mm PEBD Noir

10254837

Gamme de prix
1,0746 € - 1,0746 €

Niveaux de stock
2672 En stock
Caractéristiques
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M12 26.5 mm 49.0 mm PEBD Noir

10254882

Gamme de prix
11,1181 € - 4,8926 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • h
    15.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M8 18.6 mm 14.7 mm PEBD Noir

10254738

Gamme de prix
2,2507 € - 0,1085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M20 40.7 mm 35.8 mm PEBD Noir

10254776

Gamme de prix
2,6394 € - 1,165 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • h
    33.7 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M10 24.0 mm 18.5 mm PEBD Noir

10254813

Gamme de prix
0,5107 € - 0,5107 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M22 43.6 mm 41.4 mm PEBD Noir

10254851

Gamme de prix
3,706 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Taille de l'écrou
    M22
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M16 32.3 mm 62.0 mm PEBD Noir

10254899

Gamme de prix
15,035 € - 6,6286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M20 41.5 mm 95.0 mm PEBD Noir

10254936

Gamme de prix
19,6451 € - 8,6661 €

Niveaux de stock
1306 En stock
Caractéristiques
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    4
Cape pour écrous enclipsable M10 24.0 mm 17.3 mm PEBD Noir

10254745

Gamme de prix
3,4348 € - 0,482 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • h
    15.3 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PELD - PIR Gris

10056752

Gamme de prix
0,1779 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M6
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Gris

10056523

Gamme de prix
0,7805 € - 0,4806 €

Niveaux de stock
1298 En stock
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
M6 Cape pour écrous enclipsable 14.5 mm (Ø) Noir PEBD

10254721

Gamme de prix
1,7776 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • h
    10.6 mm
  • Taille de l'écrou
    M6
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M16 32.5 mm 32.4 mm PEBD Noir

10254769

Gamme de prix
2,4345 € - 1,076 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • h
    31.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M8 19.0 mm 15.5 mm PEBD Noir

10254806

Gamme de prix
0,1554 € - 0,1554 €

Niveaux de stock
255020 En stock
Caractéristiques
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M20 41.5 mm 39.2 mm PEBD Noir

10254844

Gamme de prix
2,8352 € - 1,2525 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    2
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Noir

10056516

Gamme de prix
0,5896 € - 0,3644 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M22 44.1 mm PEBD Noir

10254707


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    29.6 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    42.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M22
  • Type
    2