Menu  Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Taille de l'écrou h1 h2 Type Ajouter au panier
0,1449 € - 0,1879 € 500 En stock
13.0 mm
M6
2
0,5409 € - 0,8809 € 1200 En stock
18.0 mm
M14
1
0,6829 € - 1,3415 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M20
1
0,1449 € - 0,264 € 7373 En stock
12.0 mm
M8
2
0,2195 € - 0,3988 € 153 En stock
14.0 mm
M10
2
0,4964 € - 0,8077 € 1060 En stock
23.0 mm
M16
2
0,2195 € - 0,3988 € 16156 En stock
14.0 mm
M10
2
0,4964 € - 0,8063 € 172 En stock
27.0 mm
M12
2
0,6829 € - 1,34 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M16
2
0,4964 € - 0,8077 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
M16
2
0,6556 € - 1,2869 € 3579 En stock
29.0 mm
M20
2
0,1965 € - 0,3572 € 144 En stock
19.0 mm
M8
2
0,3787 € - 0,6169 € 1541 En stock
17.0 mm
M12
2
0,5265 € - 0,8551 € 20500 En stock
27.0 mm
M12
2
0,1965 € - 0,3572 € 185 En stock
19.0 mm
M8
2
0,1299 € - 0,1678 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
M6
2
0,1344 € - 0,1865 € 4496 En stock
9.0 mm
M8
1
0,2453 € - 0,4462 € 151 En stock
22.0 mm
M10
2
0,2453 € - 0,4462 € 320 En stock
22.0 mm
M10
2
0,6915 € - 1,3601 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M20
2
  • sur 6
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PELD - PIR Noir

10056776

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M6
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M14 22.0 mm 22,0 mm PELD - PIR Gris

10056554

Gamme de prix
0,8809 € - 0,5409 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M14
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PELD - PIR Gris

10056677

Gamme de prix
1,3415 € - 0,6829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PELD - PIR Blanc

10056790

Gamme de prix
0,264 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
7373 En stock
Caractéristiques
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PELD - PIR Gris

10056844

Gamme de prix
0,3988 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PELD - PIR Gris

10056967

Gamme de prix
0,8077 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PELD - PIR Blanc

10056851

Gamme de prix
0,3988 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
16156 En stock
Caractéristiques
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Blanc

10056943

Gamme de prix
0,8063 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PELD - PIR Blanc

10057001

Gamme de prix
1,34 € - 0,6829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PELD - PIR Noir

10056981

Gamme de prix
0,8077 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M20 30.0 mm 30,0 mm PELD - PIR Noir

10057070

Gamme de prix
1,2869 € - 0,6556 €

Niveaux de stock
3579 En stock
Caractéristiques
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PELD - PIR Noir

10056837

Gamme de prix
0,3572 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
144 En stock
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Noir

10056929

Gamme de prix
0,6169 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
1541 En stock
Caractéristiques
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Gris

10056936

Gamme de prix
0,8551 € - 0,5265 €

Niveaux de stock
20500 En stock
Caractéristiques
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PELD - PIR Gris

10056813

Gamme de prix
0,3572 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PELD - PIR Gris

10056721

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M6
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PELD - PIR Gris

10056370

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1344 €

Niveaux de stock
4496 En stock
Caractéristiques
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PELD - PIR Blanc

10056882

Gamme de prix
0,4462 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PELD - PIR Noir

10056899

Gamme de prix
0,4462 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M20 30.0 mm 30,0 mm PELD - PIR Blanc

10057094

Gamme de prix
1,3601 € - 0,6915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc