Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes sont appliquées aux extrémités des tuyaux et des tubes pour les empêcher de glisser sur les raccords. Protègent contre l'eau, la poussière, la saleté et les polluants.Empêchent les fuites d’eau et de saletés.Elle est facile à installer et à retirer.Utilisés dans les applications de construction, le jardinage et l’industrie automobile. Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Jaune Séries: SR5758
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | d2 | Couleur | H | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0869 € - 0,2226 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
Élastomère thermoplastique
|
||
| 0,0941 € - 0,1976 € | 5000 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Jaune
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
||
| 0,7561 € - 1,5878 € | 1000 En stock |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Jaune
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
||
| 0,5495 € - 1,1539 € | 1600 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Jaune
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
||
| 0,3716 € - 0,7803 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
||
| 0,1449 € - 0,3043 € | Demander le délai de livraison ici |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
Élastomère thermoplastique
|
||
| 0,1165 € - 0,2446 € | 7500 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
Élastomère thermoplastique
|
||
| 0,5394 € - 1,1329 € | 2000 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Jaune
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
||
| 0,1908 € - 0,4007 € | Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
Élastomère thermoplastique
|
||
| 0,1681 € - 0,2223 € | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
Élastomère thermoplastique
|
||
| 0,1592 € - 0,3344 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
Élastomère thermoplastique
|
||
| 0,9096 € - 1,9102 € | 6300 En stock |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Jaune
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyéthylène basse densité