Menu  Rechercher

Cape percée pour tuyau 11.3 mm (Øt) TPE Noir

La cape à rebord pour tuyau est conçue pour être appliquée aux extrémités des tuyaux, canalisations et tubes afin d'éviter qu'ils ne glissent sur les raccords. Aide à protéger contre la poussière, la saleté, les rayons X et les autres contaminants. Fabrication en TPE/TPV noir.
Référence Essentra :

10178485

Référence du fabricant:

W8C

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 0,2223 €
4000 + 0,1681 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

88,92 €

400 x 0,2223 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 11.3 mm
d2 19.3 mm
H 4.4 mm
Couleur Noir
Matière complète Élastomère thermoplastique
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter