Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9757 € - 2,3573 € | 560 En stock |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,8262 € - 2,1033 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,048 € - 0,3706 € | 1750 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0865 € - 0,1816 € | 12000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,1714 € | 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1232 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,1235 € | 55500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,1235 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0638 € - 0,134 € | 49500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,0723 € - 0,1518 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0167 € - 0,1135 € | 4500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2186 € - 1,3076 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,6915 € - 1,4522 € | 32 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,7302 € - 1,5336 € | 1100 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,538 € - 1,1871 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1151 € - 0,7201 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4519 € - 0,9491 € | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,2683 € - 0,5935 € | 2500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,8508 € - 1,7867 € | 245 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques