Menu  Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,4638 € - 0,4745 € 3592 En stock
39.0 mm
M32 x 1;5
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Métrique 
0,3416 € - 0,5261 € 6000 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
Jaune
11.0 mm
PEHD
13.5 mm
Métrique 
0,4018 € - 0,5348 € 100 En stock
51.0 mm
M45 x 2;0
Jaune
15.0 mm
PEHD
16.5 mm
Métrique 
0,4016 € - 0,7484 € 962 En stock
46.2 mm
M40 x 2;0
Jaune
15.5 mm
PEHD
16.7 mm
Métrique 
0,4201 € - 0,9054 € 500 En stock
21.0 mm
0;6 x 19
Jaune
21.0 mm
PEHD
23.0 mm
BSP/GAS
0,6093 € - 1,6941 € 1480 En stock
59.0 mm
1-3/4-11 in
Jaune
26.0 mm
PEHD
27.5 mm
BSP/GAS
0,1108 € - 0,5295 € 5000 En stock
27.0 mm
1/2-14 in
Jaune
12.0 mm
PEHD
13.5 mm
BSP/GAS
0,3419 € - 0,9382 € 116 En stock
67.0 mm
2-11 in
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.5 mm
BSP/GAS
10107409 0,2983 € - 0,5599 € 36 En stock
40.0 mm
1-11 in
Jaune
18.0 mm
PEHD
20.0 mm
BSP/GAS
0,4964 € - 0,546 € 900 En stock
58.0 mm
M52 x 2;0
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
1,0156 € - 1,0156 € 4668 En stock
57.0 mm
M50 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
18.5 mm
Métrique 
0,5598 € - 0,5598 € 242 En stock
34.0 mm
M27 x 2;0
Jaune
13.0 mm
PEHD
14.5 mm
Métrique 
0,1398 € - 0,2115 € 4000 En stock
17.5 mm
M12 x 1;5
Jaune
10.5 mm
PEHD
12.5 mm
Métrique 
0,4071 € - 0,4478 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M30 x 2;0
Jaune
30.0 mm
PEHD
31.5 mm
Métrique 
0,5247 € - 1,6371 € 400 En stock
54.0 mm
1-1/2 in
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.5 mm
BSP/GAS
0,1146 € - 0,4897 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
3/8-19 in
Jaune
11.5 mm
PEHD
12.5 mm
BSP/GAS
0,2612 € - 0,2873 € 12125 En stock
17.0 mm
M12 x 1;0
Jaune
10.5 mm
PEHD
12.5 mm
Métrique 
0,6094 € - 0,7619 € 210 En stock
55.0 mm
1-1/2-11 in
Jaune
27.0 mm
PEHD
28.0 mm
BSP/GAS
0,2955 € - 0,3575 € 1000 En stock
48.0 mm
M42 x 2;0
Jaune
15.0 mm
PEHD
16.5 mm
Métrique 
0,4096 € - 1,0762 € 500 En stock
38.0 mm
7/8-14 in
Jaune
15.5 mm
PEHD
17.0 mm
BSP/GAS
  • sur 8
Cape filetée Filetages métriques M32 PEHD Jaune

10107164

Gamme de prix
0,4745 € - 0,4638 €

Niveaux de stock
3592 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M32 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M20 PEHD Jaune

10107089

Gamme de prix
0,5261 € - 0,3416 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M20 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M45 PEHD Jaune

10107317

Gamme de prix
0,5348 € - 0,4018 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M45 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M40 PEHD Jaune

10107294

Gamme de prix
0,7484 € - 0,4016 €

Niveaux de stock
962 En stock
Caractéristiques
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M40 x 2;0
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 0.6 x 19 PEHD Jaune

10107935

Gamme de prix
0,9054 € - 0,4201 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    0;6 x 19
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-3/4 PEHD Jaune

10107447

Gamme de prix
1,6941 € - 0,6093 €

Niveaux de stock
1480 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1-3/4-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 PEHD Jaune

10107362

Gamme de prix
0,5295 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/2-14 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 2 PEHD Jaune

10107454

Gamme de prix
0,9382 € - 0,3419 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    2-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1 PEHD Jaune

10107409

Gamme de prix
0,5599 € - 0,2983 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1-11 in
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107324

Gamme de prix
0,546 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M52 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M50 PEHD Jaune

10107218

Gamme de prix
1,0156 € - 1,0156 €

Niveaux de stock
4668 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M50 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M27 PEHD Jaune

10107256

Gamme de prix
0,5598 € - 0,5598 €

Niveaux de stock
242 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M27 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M12 PEHD Jaune

10107034

Gamme de prix
0,2115 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107270

Gamme de prix
0,4478 € - 0,4071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M30 x 2;0
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/2 PEHD Jaune

10107560

Gamme de prix
1,6371 € - 0,5247 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1-1/2 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/8 PEHD Jaune

10107355

Gamme de prix
0,4897 € - 0,1146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    3/8-19 in
Cape filetée Filetages métriques M12 PEHD Jaune

10107027

Gamme de prix
0,2873 € - 0,2612 €

Niveaux de stock
12125 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1;0
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/2 PEHD Jaune

10107430

Gamme de prix
0,7619 € - 0,6094 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1-1/2-11 in
Cape filetée Filetages métriques M42 PEHD Jaune

10107300

Gamme de prix
0,3575 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M42 x 2;0
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 7/8 PEHD Jaune

10107393

Gamme de prix
1,0762 € - 0,4096 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    7/8-14 in