Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7172 € - 0,7172 € | 1300 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1428 € - 0,2115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3014 € - 0,5106 € | 6500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2289 € - 0,7943 € | 2350 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3391 € - 0,4104 € | 213 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4638 € - 0,7484 € | 420 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
PEHD
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,9959 € - 0,9959 € | 1096 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1955 € - 0,2268 € | 744 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEHD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1276 € - 0,2426 € | 8016 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Jaune
|
0.319 in
8.1 mm
|
PEHD
|
0.433 in
11.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3215 € - 0,4951 € | 3900 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
PEHD
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3078 € - 0,6465 € | 800 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | 8800 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Jaune
|
0.807 in
20.5 mm
|
PEHD
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,8399 € | 1450 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2072 € - 0,4406 € | 5498 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4202 € - 0,8824 € | 900 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4773 € - 1,0024 € | 950 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1867 € - 0,4772 € | 1182 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,161 € - 0,2359 € | 2601 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1687 € - 0,2859 € | 26400 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEHD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1399 € - 0,2115 € | 1000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm