Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1994 € - 0,2338 € | 405 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,439 € - 0,5151 € | Demander le délai de livraison ici |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3457 € - 0,4031 € | 12 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | Demander le délai de livraison ici |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
0.689 in
17.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2367 € - 0,2769 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2596 € - 0,3027 € | 38693 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,1179 € - 0,1377 € | 1498 En stock |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,0766 € - 0,0893 € | 5500 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9139 € - 1,0158 € | 881 En stock |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rouge
|
0.748 in
19.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,1055 € - 0,1235 € | Demander le délai de livraison ici |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Rouge
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 14178 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rouge
|
0.492 in
12.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
|||
| 0,069 € - 0,0806 € | 26450 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rouge
|
0.256 in
6.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2941 € - 0,3443 € | 4367 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1829 € - 0,488 € | 85 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1301 € - 0,6377 € | 100 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4965 € - 1,0428 € | 4550 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3731 € - 0,4104 € | 1655 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEHD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4169 € - 0,8243 € | 98 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1547 € - 0,488 € | 6500 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4016 € - 0,747 € | 1685 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm