Menu  Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,3472 € - 0,4046 € 28 En stock
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rouge
15.0 mm
PELD - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,078 € - 0,0914 € 21000 En stock
13.3 mm
7/16-20 in
Rouge
8.0 mm
PELD - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
9/16-18 in
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1592 € - 0,1865 € 178 En stock
25.3 mm
7/8-18 in
Rouge
14.0 mm
PELD - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,231 € - 0,2697 € Demander le délai de livraison ici
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rouge
14.5 mm
PELD - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,2109 € - 0,2482 € 12400 En stock
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rouge
13.0 mm
PELD - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0905 € - 0,1057 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
1/2-20 in
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
44.8 mm
1-5/8-12 in
Rouge
14.0 mm
PELD - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,1721 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
24.3 mm
M22 x 1.5
Rouge
11.5 mm
PELD - PIR
13.8 mm
Métrique 
0,2883 € - 0,3386 € 200 En stock
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rouge
15.2 mm
PELD - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,1025 € - 0,12 € Demander le délai de livraison ici
18.2 mm
5/8-18 in
Rouge
7.5 mm
PELD - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,1225 € - 0,1433 € 6752 En stock
23.0 mm
13/16-16 in
Rouge
9.3 mm
PELD - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,0875 € - 0,1021 € 371 En stock
9.9 mm
M8 x 1
Rouge
7.0 mm
PELD - PIR
10.0 mm
Métrique 
0,1163 € - 0,1363 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
M14 x 1.5
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
12.0 mm
Métrique 
0,1994 € - 0,2324 € 22914 En stock
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rouge
11.0 mm
PELD - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,0734 € - 0,0859 € 33500 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Rouge
4.0 mm
PELD - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,1592 € - 0,1865 € 12500 En stock
24.9 mm
7/8-14 in
Rouge
14.4 mm
PELD - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,2482 € - 0,2898 € 1097 En stock
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rouge
10.5 mm
PELD - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0854 € - 0,1795 € 8800 En stock
24.5 mm
11/16 in
Rouge
17.5 mm
PELD - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,1055 € - 0,1235 € 42000 En stock
13.8 mm
M12 x 1
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
12.0 mm
Métrique 
  • sur 8
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10082546

Gamme de prix
0,4046 € - 0,3472 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-7/8-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10070550

Gamme de prix
0,0914 € - 0,078 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    7/16-20 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10073957


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    9/16-18 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10083352

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    7/8-18 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10068946

Gamme de prix
0,2697 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-5/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10069004

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-3/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10071274

Gamme de prix
0,1057 € - 0,0905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1/2-20 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10074268


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-5/8-12 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083543

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M22 x 1.5
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10069073

Gamme de prix
0,3386 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-7/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10071670

Gamme de prix
0,12 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    5/8-18 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10086919

Gamme de prix
0,1433 € - 0,1225 €

Niveaux de stock
6752 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    13/16-16 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083468

Gamme de prix
0,1021 € - 0,0875 €

Niveaux de stock
371 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M8 x 1
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083505

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M14 x 1.5
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10071748

Gamme de prix
0,2324 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
22914 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-1/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10069950

Gamme de prix
0,0859 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
33500 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    3/8-24 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10075081

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    7/8-14 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10085967

Gamme de prix
0,2898 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
1097 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-3/8-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10125762

Gamme de prix
0,1795 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
8800 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    11/16 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083482

Gamme de prix
0,1235 € - 0,1055 €

Niveaux de stock
42000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1