Menu  Rechercher

Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

This threaded protection cap protects a 5/8-18 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Référence Essentra :

10071670

Référence du fabricant:

10653

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,12 €
5000 - 9999 0,1139 €
10000 + 0,1025 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

60,00 €

500 x 0,12 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 18.2 mm
H 15.6 mm
h 7.5 mm
Norme de filetage UNF/JIC
Filetage 5/8-18 in
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter