Menu  Rechercher

Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

This threaded protection cap protects a 9/16-18 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Référence Essentra :

10073957

Référence du fabricant:

11041

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 16.5 mm
H 13.5 mm
h 9.5 mm
Norme de filetage UNF/JIC
Filetage 9/16-18 in
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter