Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1547 € - 0,488 € | 6500 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4016 € - 0,747 € | 1685 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,0156 € - 1,0156 € | 4668 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4071 € - 0,4478 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEHD
|
1.24 in
31.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4096 € - 1,0762 € | 500 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Jaune
|
0.61 in
15.5 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6094 € - 0,7619 € | 210 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Jaune
|
1.063 in
27.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2955 € - 0,3575 € | 1000 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,5247 € - 1,6371 € | 400 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1146 € - 0,4897 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Jaune
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4202 € - 0,8824 € | 900 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4807 € - 0,5775 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2475 € | 500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1406 € - 0,6975 € | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEHD
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1117 € - 0,4669 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | 3200 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4201 € - 0,9054 € | 500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEHD
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3467 € - 0,9321 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3337 € - 0,367 € | 14798 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Jaune
|
0.925 in
23.5 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5815 € - 0,7158 € | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
PEHD
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1108 € - 0,5295 € | 5000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS