Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5687 € - 1,5033 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1117 € - 0,4669 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1406 € - 0,6975 € | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEHD
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3337 € - 0,367 € | 14798 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Jaune
|
0.925 in
23.5 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5815 € - 0,7158 € | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
PEHD
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4807 € - 0,5775 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2475 € | 500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3467 € - 0,9321 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,3999 € | 447 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | 3200 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1401 € - 0,1965 € | 2000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4346 € - 1,4378 € | 350 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Jaune
|
0.335 in
8.5 mm
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5321 € - 2,1126 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2724 € - 0,724 € | 10799 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2821 € - 0,3414 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3811 € - 0,724 € | 1747 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Jaune
|
1.004 in
25.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2021 € - 0,5951 € | 6500 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3619 € - 1,4378 € | 2900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,619 € - 1,1727 € | 798 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.122 in
28.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,5755 € - 1,5204 € | 450 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF