Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4096 € - 1,0762 € | 500 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Jaune
|
0.61 in
15.5 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6094 € - 0,7619 € | 210 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Jaune
|
1.063 in
27.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2955 € - 0,3575 € | 1000 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,6093 € - 1,6941 € | 1480 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4018 € - 0,5348 € | 100 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4964 € - 0,546 € | 900 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
M10 x 1.0
|
Rouge
|
0.236 in
6.0 mm
|
PEBD
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer