Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1955 € - 0,2268 € | 744 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEHD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3416 € - 0,5261 € | 6000 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3078 € - 0,6465 € | 800 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3215 € - 0,4951 € | 3900 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
PEHD
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,8399 € | 1450 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5687 € - 1,5033 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | 8800 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Jaune
|
0.807 in
20.5 mm
|
PEHD
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2072 € - 0,4406 € | 5498 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,3999 € | 447 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5321 € - 2,1126 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4346 € - 1,4378 € | 350 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Jaune
|
0.335 in
8.5 mm
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2021 € - 0,5951 € | 6500 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4684 € - 0,9838 € | 900 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3619 € - 1,4378 € | 2900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3005 € - 0,8284 € | 250 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4732 € - 0,8921 € | Demander le délai de livraison ici |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
PEHD
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2108 € - 0,8712 € | 7700 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,5193 € - 2,03 € | 875 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2021 € - 0,5951 € | 4000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3364 € - 1,3182 € | 4950 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.083 in
27.5 mm
|
Filetages UNF