Menu  Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,1398 € - 0,2115 € 4000 En stock
17.5 mm
M12 x 1;5
Jaune
10.5 mm
PEHD
12.5 mm
Métrique 
0,2612 € - 0,2873 € 12125 En stock
17.0 mm
M12 x 1;0
Jaune
10.5 mm
PEHD
12.5 mm
Métrique 
0,1428 € - 0,2115 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16 x 1;5
Jaune
11.0 mm
PEHD
12.5 mm
Métrique 
0,1399 € - 0,2115 € 1000 En stock
19.0 mm
M14 x 1;5
Jaune
10.5 mm
PEHD
13.0 mm
Métrique 
0,9959 € - 0,9959 € 1096 En stock
69.0 mm
M62 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
0,4071 € - 0,4478 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M30 x 2;0
Jaune
30.0 mm
PEHD
31.5 mm
Métrique 
0,1547 € - 0,488 € 6500 En stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Métrique 
0,1829 € - 0,488 € 85 En stock
42.0 mm
M36 x 2;0
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.0 mm
Métrique 
0,1955 € - 0,2268 € 744 En stock
15.0 mm
M10 x 1;0
Jaune
10.0 mm
PEHD
12.0 mm
Métrique 
0,4016 € - 0,747 € 1685 En stock
46.0 mm
M40 x 1;5
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.0 mm
Métrique 
0,7172 € - 0,7172 € 1300 En stock
61.0 mm
M55 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
18.5 mm
Métrique 
0,4638 € - 0,7484 € 420 En stock
52.0 mm
M45 x 1;5
Jaune
16.0 mm
PEHD
18.0 mm
Métrique 
0,4169 € - 0,8243 € 98 En stock
59.0 mm
M52 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
0,1687 € - 0,2859 € 26400 En stock
33.0 mm
M26 x 1;5
Jaune
12.5 mm
PEHD
14.5 mm
Métrique 
0,4773 € - 1,0024 € 950 En stock
31.0 mm
M25 x 1;5
Jaune
12.0 mm
PEHD
13.5 mm
Métrique 
0,1867 € - 0,4772 € 1182 En stock
36.0 mm
M30 x 1;5
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Métrique 
0,2289 € - 0,7943 € 2350 En stock
35.5 mm
M29 x 1;5
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.2 mm
Métrique 
0,4638 € - 0,4745 € 3592 En stock
39.0 mm
M32 x 1;5
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Métrique 
0,161 € - 0,2359 € 2601 En stock
24.5 mm
M18 x 1;5
Jaune
10.5 mm
PEHD
13.0 mm
Métrique 
0,3014 € - 0,5106 € 6500 En stock
29.5 mm
M24 x 1;5
Jaune
12.0 mm
PEHD
13.5 mm
Métrique 
  • sur 8
Cape filetée Filetages métriques M12 PEHD Jaune

10107034

Gamme de prix
0,2115 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M12 PEHD Jaune

10107027

Gamme de prix
0,2873 € - 0,2612 €

Niveaux de stock
12125 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1;0
Cape filetée Filetages métriques M16 PEHD Jaune

10107065

Gamme de prix
0,2115 € - 0,1428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M16 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M14 PEHD Jaune

10107041

Gamme de prix
0,2115 € - 0,1399 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M14 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M62 PEHD Jaune

10107249

Gamme de prix
0,9959 € - 0,9959 €

Niveaux de stock
1096 En stock
Caractéristiques
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M62 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107270

Gamme de prix
0,4478 € - 0,4071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M30 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107263

Gamme de prix
0,488 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M30 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M36 PEHD Jaune

10107287

Gamme de prix
0,488 € - 0,1829 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M36 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M10 PEHD Jaune

10107010

Gamme de prix
0,2268 € - 0,1955 €

Niveaux de stock
744 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M10 x 1;0
Cape filetée Filetages métriques M40 PEHD Jaune

10107195

Gamme de prix
0,747 € - 0,4016 €

Niveaux de stock
1685 En stock
Caractéristiques
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M40 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M55 PEHD Jaune

10107232

Gamme de prix
0,7172 € - 0,7172 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M55 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M45 PEHD Jaune

10107201

Gamme de prix
0,7484 € - 0,4638 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M45 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107225

Gamme de prix
0,8243 € - 0,4169 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M52 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M26 PEHD Jaune

10107126

Gamme de prix
0,2859 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
26400 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M26 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M25 PEHD Jaune

10107119

Gamme de prix
1,0024 € - 0,4773 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M25 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107157

Gamme de prix
0,4772 € - 0,1867 €

Niveaux de stock
1182 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M30 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M29 PEHD Jaune

10107140

Gamme de prix
0,7943 € - 0,2289 €

Niveaux de stock
2350 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M29 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M32 PEHD Jaune

10107164

Gamme de prix
0,4745 € - 0,4638 €

Niveaux de stock
3592 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M32 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M18 PEHD Jaune

10107072

Gamme de prix
0,2359 € - 0,161 €

Niveaux de stock
2601 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M18 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M24 PEHD Jaune

10107102

Gamme de prix
0,5106 € - 0,3014 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M24 x 1;5