Menu  Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,4429 € - 0,9302 € 3200 En stock
15.0 mm
3/8 in
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Filetages UNF
0,261 € - 0,7317 € 500 En stock
29.0 mm
7/8 in
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
0,1594 € - 0,3645 € 11000 En stock
17.0 mm
7/16 in
Jaune
18.0 mm
PEHD
22.0 mm
Filetages UNF
0,3953 € - 1,3747 € 1500 En stock
21.0 mm
5/8-18 in
Jaune
16.5 mm
PEHD
18.0 mm
UNF
0,1945 € - 0,4324 € 10998 En stock
21.0 mm
9/16 in
Jaune
21.5 mm
PEHD
24.0 mm
Filetages UNF
0,2309 € - 0,5082 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
9/16-18 in
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.0
Rouge
6.0 mm
PEBD
10.0 mm
  • sur 8
Cape filetée Filetages UNF 3/8 PEHD Jaune

10107607

Gamme de prix
0,9302 € - 0,4429 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    3/8 in
Cape filetée Filetages UNF 7/8 PEHD Jaune

10107690

Gamme de prix
0,7317 € - 0,261 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    7/8 in
Cape filetée Filetages UNF 7/16 PEHD Jaune

10107614

Gamme de prix
0,3645 € - 0,1594 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    7/16 in
Cape filetée Filetages UNF 5/8 PEHD Jaune

10107829

Gamme de prix
1,3747 € - 0,3953 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    5/8-18 in
Cape filetée Filetages UNF 9/16 PEHD Jaune

10107645

Gamme de prix
0,4324 € - 0,1945 €

Niveaux de stock
10998 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    9/16 in
Cape filetée Filetages UNF 9/16 PEHD Jaune

10107812

Gamme de prix
0,5082 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    9/16-18 in
Capes de protection filetées M10 x 1.0 12.0 mm PEBD Rouge

10546376


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité