Menu  Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,4551 € - 0,4656 € 3592 En stock
39.0 mm
M32 x 1;5
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Métrique 
0,3355 € - 0,9207 € 316 En stock
67.0 mm
2-11 in
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.5 mm
BSP/GAS
0,4871 € - 0,5358 € 1900 En stock
58.0 mm
M52 x 2;0
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
0,5581 € - 1,4753 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
1-1/4 in
Jaune
26.0 mm
PEHD
28.0 mm
BSP/GAS
0,1644 € - 0,8242 € 1450 En stock
29.5 mm
5/8 in
Jaune
23.0 mm
PEHD
25.0 mm
BSP/GAS
0,4717 € - 0,5668 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1 in
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.0 mm
BSP/GAS
0,3275 € - 0,3602 € 15598 En stock
49.0 mm
1-1/4-11 in
Jaune
23.5 mm
PEHD
25.0 mm
BSP/GAS
0,1577 € - 0,2672 € 3700 En stock
34.0 mm
3/4-14 in
Jaune
14.5 mm
PEHD
15.0 mm
BSP/GAS
0,138 € - 0,6845 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
5/8-14 in
Jaune
12.5 mm
PEHD
14.0 mm
BSP/GAS
0,1097 € - 0,4582 € 2300 En stock
19.0 mm
1/4-19 in
Jaune
11.0 mm
PEHD
12.5 mm
BSP/GAS
0,1577 € - 0,2429 € 500 En stock
15.0 mm
1/8-28 in
Jaune
10.0 mm
PEHD
13.0 mm
BSP/GAS
0,374 € - 0,7105 € 2247 En stock
32.0 mm
1 in
Jaune
25.5 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
0,1983 € - 0,5841 € 6500 En stock
26.0 mm
3/4 in
Jaune
23.0 mm
PEHD
25.0 mm
Filetages UNF
0,2769 € - 0,335 € 500 En stock
25.0 mm
3/4-16 in
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
UNF
0,2673 € - 0,7105 € 12799 En stock
29.0 mm
7/8-14 in
Jaune
18.0 mm
PEHD
20.0 mm
UNF
0,5221 € - 2,0732 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-1/2 in
Jaune
26.0 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
0,4265 € - 1,411 € 350 En stock
23.0 mm
11/16-16 in
Jaune
8.5 mm
PEHD
10.0 mm
UNF
0,2309 € - 0,5082 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
9/16-18 in
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
UNF
0,1983 € - 0,5841 € 4000 En stock
24.0 mm
1-1/16 in
Jaune
23.0 mm
PEHD
25.0 mm
Filetages UNF
0,1594 € - 0,3645 € 11000 En stock
17.0 mm
7/16 in
Jaune
18.0 mm
PEHD
22.0 mm
Filetages UNF
  • sur 8
Cape filetée Filetages métriques M32 PEHD Jaune

10107164

Gamme de prix
0,4656 € - 0,4551 €

Niveaux de stock
3592 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M32 x 1;5
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 2 PEHD Jaune

10107454

Gamme de prix
0,9207 € - 0,3355 €

Niveaux de stock
316 En stock
Caractéristiques
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    2-11 in
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107324

Gamme de prix
0,5358 € - 0,4871 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M52 x 2;0
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/4 PEHD Jaune

10107553

Gamme de prix
1,4753 € - 0,5581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1-1/4 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 5/8 PEHD Jaune

10107515

Gamme de prix
0,8242 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    5/8 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1 PEHD Jaune

10107546

Gamme de prix
0,5668 € - 0,4717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/4 PEHD Jaune

10107416

Gamme de prix
0,3602 € - 0,3275 €

Niveaux de stock
15598 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1-1/4-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/4 PEHD Jaune

10107386

Gamme de prix
0,2672 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    3/4-14 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 5/8 PEHD Jaune

10107379

Gamme de prix
0,6845 € - 0,138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    5/8-14 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/4 PEHD Jaune

10107348

Gamme de prix
0,4582 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/4-19 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/8 PEHD Jaune

10107331

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/8-28 in
Cape filetée Filetages UNF 1 PEHD Jaune

10107706

Gamme de prix
0,7105 € - 0,374 €

Niveaux de stock
2247 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1 in
Cape filetée Filetages UNF 3/4 PEHD Jaune

10107676

Gamme de prix
0,5841 € - 0,1983 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    3/4 in
Cape filetée Filetages UNF 3/4 PEHD Jaune

10107867

Gamme de prix
0,335 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    3/4-16 in
Cape filetée Filetages UNF 7/8 PEHD Jaune

10107874

Gamme de prix
0,7105 € - 0,2673 €

Niveaux de stock
12799 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    7/8-14 in
Cape filetée Filetages UNF 1-1/2 PEHD Jaune

10107768

Gamme de prix
2,0732 € - 0,5221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-1/2 in
Cape filetée Filetages UNF 1-1/16 PEHD Jaune

10107843

Gamme de prix
1,411 € - 0,4265 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    11/16-16 in
Cape filetée Filetages UNF 9/16 PEHD Jaune

10107812

Gamme de prix
0,5082 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    9/16-18 in
Cape filetée Filetages UNF 1-1/16 PEHD Jaune

10107669

Gamme de prix
0,5841 € - 0,1983 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-1/16 in
Cape filetée Filetages UNF 7/16 PEHD Jaune

10107614

Gamme de prix
0,3645 € - 0,1594 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    7/16 in