Menu  Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,4333 € - 0,91 € 1900 En stock
8.0 mm
3/16 in
Jaune
13.0 mm
PEHD
14.0 mm
Filetages UNF
0,431 € - 0,8121 € 750 En stock
32.0 mm
1-1/16-12 in
Jaune
21.0 mm
PEHD
23.0 mm
UNF
0,4425 € - 1,7396 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
1-1/16 in
Jaune
26.0 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
0,4028 € - 1,4008 € 1500 En stock
21.0 mm
5/8-18 in
Jaune
16.5 mm
PEHD
18.0 mm
UNF
0,4732 € - 0,8975 € 3747 En stock
40.0 mm
1-5/16 in
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
0,5598 € - 0,5598 € 242 En stock
34.0 mm
M27 x 2;0
Jaune
13.0 mm
PEHD
14.5 mm
Métrique 
0,1829 € - 0,488 € 85 En stock
42.0 mm
M36 x 2;0
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.0 mm
Métrique 
0,1428 € - 0,2115 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16 x 1;5
Jaune
11.0 mm
PEHD
12.5 mm
Métrique 
0,3014 € - 0,5106 € 6500 En stock
29.5 mm
M24 x 1;5
Jaune
12.0 mm
PEHD
13.5 mm
Métrique 
0,2289 € - 0,7943 € 2350 En stock
35.5 mm
M29 x 1;5
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.2 mm
Métrique 
0,4169 € - 0,8243 € 98 En stock
59.0 mm
M52 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
0,1547 € - 0,488 € 6500 En stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Métrique 
0,4016 € - 0,747 € 1685 En stock
46.0 mm
M40 x 1;5
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.0 mm
Métrique 
0,7172 € - 0,7172 € 1300 En stock
61.0 mm
M55 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
18.5 mm
Métrique 
0,3391 € - 0,4104 € 213 En stock
44.0 mm
M38 x 1;5
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.0 mm
Métrique 
0,4071 € - 0,4478 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M30 x 2;0
Jaune
30.0 mm
PEHD
31.5 mm
Métrique 
0,4638 € - 0,7484 € 420 En stock
52.0 mm
M45 x 1;5
Jaune
16.0 mm
PEHD
18.0 mm
Métrique 
0,9959 € - 0,9959 € 1096 En stock
69.0 mm
M62 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
0,3215 € - 0,4951 € 3900 En stock
17.5 mm
1/4 in
Jaune
18.5 mm
PEHD
21.0 mm
BSP/GAS
0,1398 € - 0,2115 € 4000 En stock
17.5 mm
M12 x 1;5
Jaune
10.5 mm
PEHD
12.5 mm
Métrique 
  • sur 8
Cape filetée Filetages UNF 3/16 PEHD Jaune

10107591

Gamme de prix
0,91 € - 0,4333 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    3/16 in
Cape filetée Filetages UNF 1-1/16 PEHD Jaune

10107898

Gamme de prix
0,8121 € - 0,431 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    1-1/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF 1-1/16 PEHD Jaune

10107713

Gamme de prix
1,7396 € - 0,4425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-1/16 in
Cape filetée Filetages UNF 5/8 PEHD Jaune

10107829

Gamme de prix
1,4008 € - 0,4028 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    5/8-18 in
Cape filetée Filetages UNF 1-5/16 PEHD Jaune

10107744

Gamme de prix
0,8975 € - 0,4732 €

Niveaux de stock
3747 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-5/16 in
Cape filetée Filetages métriques M27 PEHD Jaune

10107256

Gamme de prix
0,5598 € - 0,5598 €

Niveaux de stock
242 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M27 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M36 PEHD Jaune

10107287

Gamme de prix
0,488 € - 0,1829 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M36 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M16 PEHD Jaune

10107065

Gamme de prix
0,2115 € - 0,1428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M16 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M24 PEHD Jaune

10107102

Gamme de prix
0,5106 € - 0,3014 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M24 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M29 PEHD Jaune

10107140

Gamme de prix
0,7943 € - 0,2289 €

Niveaux de stock
2350 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M29 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107225

Gamme de prix
0,8243 € - 0,4169 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M52 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107263

Gamme de prix
0,488 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M30 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M40 PEHD Jaune

10107195

Gamme de prix
0,747 € - 0,4016 €

Niveaux de stock
1685 En stock
Caractéristiques
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M40 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M55 PEHD Jaune

10107232

Gamme de prix
0,7172 € - 0,7172 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M55 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M38 PEHD Jaune

10107188

Gamme de prix
0,4104 € - 0,3391 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M38 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107270

Gamme de prix
0,4478 € - 0,4071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M30 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M45 PEHD Jaune

10107201

Gamme de prix
0,7484 € - 0,4638 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M45 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M62 PEHD Jaune

10107249

Gamme de prix
0,9959 € - 0,9959 €

Niveaux de stock
1096 En stock
Caractéristiques
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M62 x 1;5
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/4 PEHD Jaune

10107478

Gamme de prix
0,4951 € - 0,3215 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/4 in
Cape filetée Filetages métriques M12 PEHD Jaune

10107034

Gamme de prix
0,2115 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1;5