Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4807 € - 0,5775 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3215 € - 0,4951 € | 3900 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
PEHD
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,8399 € | 1450 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1146 € - 0,4897 € | 4400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Jaune
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2475 € | 500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,161 € - 0,2359 € | 2601 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1401 € - 0,1965 € | 2000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3416 € - 0,5261 € | 7000 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2612 € - 0,2873 € | 12125 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3731 € - 0,4104 € | 1655 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEHD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1687 € - 0,2859 € | 26400 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEHD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1428 € - 0,2115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4773 € - 1,0024 € | 950 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
||
| 1,0156 € - 1,0156 € | 4668 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1398 € - 0,2115 € | 4000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1301 € - 0,6377 € | 100 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1399 € - 0,2115 € | 2000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4638 € - 0,4745 € | 3592 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4965 € - 1,0428 € | 4550 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4071 € - 0,4478 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEHD
|
1.24 in
31.5 mm