Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Couleur | Matière | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0832 € - 0,094 € | 19000 En stock | 
14.0
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M12 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,0904 € - 0,1029 € | 124500 En stock | 
18.0
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M16 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,1247 € - 0,1413 € | 11861 En stock | 
28.5
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M26 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,1092 € - 0,1247 € | 21409 En stock | 
24.5
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M22 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 10256084 | 0,0263 € - 0,2191 € | 13500 En stock | 
18.0
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
M16 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | |
| 0,1168 € - 0,1327 € | 5187 En stock | 
26.5
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M24 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,098 € - 0,1111 € | 18219 En stock | 
20.0
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M18 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,0331 € - 0,1543 € | 13945 En stock | 
32.0
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M28 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,1506 € - 0,1715 € | 13842 En stock | 
34.0
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M30 x 2;0
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,1019 € - 0,1156 € | 16571 En stock | 
22.0
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M20 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,0867 € - 0,0984 € | 10600 En stock | 
16.0
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M14 x 1;5
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,0419 € - 0,0652 € | Demander le délai de livraison ici | 
29.4
 | 
0.697 in
 
17.7 mm
 | 
1-1/16-13
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
UNF
 | ||
| 0,0152 € - 0,0236 € | Demander le délai de livraison ici | 
11.9
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1/8 in
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
GAS
 | ||
| 0,0425 € - 0,0661 € | 2500 En stock | 
29.4
 | 
0.697 in
 
17.7 mm
 | 
3/4 in
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
GAS
 | ||
| 0,114 € - 0,1774 € | Demander le délai de livraison ici | 
38.8
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
1-7/16-12
 | 
Bleu
 | 
TPE
 | 
UNF
 | ||
| 0,0819 € - 0,1275 € | Demander le délai de livraison ici | 
32.7
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
1-3/16-12
 | 
Bleu
 | 
TPE
 | 
UNF
 | ||
| 0,0447 € - 0,0696 € | 4000 En stock | 
21.7
 | 
0.543 in
 
13.8 mm
 | 
3/4-17
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
UNF
 | ||
| 0,0283 € - 0,044 € | Demander le délai de livraison ici | 
23.2
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
1/2 in
 | 
Bleu
 | 
TPE
 | 
NPT
 | ||
| 0,0298 € - 0,0463 € | Demander le délai de livraison ici | 
19.7
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M18
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
| 0,0244 € - 0,038 € | 5098 En stock | 
11.9
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M11
 | 
Rouge
 | 
PEBD
 | 
Métrique 
 | ||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer