Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | SW1 | Filetage | Couleur | h | H | SW2 | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1274 € - 0,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1173 € - 0,1373 € | 20500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,3716 € - 0,3716 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1198 € - 0,1198 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,2023 € - 0,2352 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1106 € - 0,1292 € | 2708 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1492 € - 0,1736 € | 1544 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2439 € - 0,284 € | 492 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Métrique
|
||
| 0,5093 € - 0,5093 € | 2600 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0615 € - 0,0615 € | 742 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,0798 € - 0,0921 € | 61228 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Jaune
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,0951 € - 0,1111 € | 1283 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 238 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1024 € - 0,1198 € | 22500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,2141 € - 1,0726 € | 1750 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,1736 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Jaune
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,1736 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Métrique
|
||
| 0,34 € - 0,3974 € | 935 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2195 € - 0,2568 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1106 € - 0,1292 € | 4000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Métrique
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer