Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

Référence Essentra :

10262955

Référence du fabricant:

467048

935 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3974 €
1000 - 1999 0,3773 €
2000 + 0,34 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

39,74 €

100 x 0,3974 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 39.0 mm
SW2 42.8 mm
D 44.5 mm
H 16.0 mm
h 14.0 mm
Norme de filetage Métrique 
Filetage M36 x 1.5
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter