Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

Référence Essentra :

10262917

Référence du fabricant:

467044

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,2037 €
2500 - 4999 0,1936 €
5000 + 0,1736 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

50,93 €

250 x 0,2037 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 28.0 mm
SW2 30.7 mm
D 32.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Norme de filetage Métrique 
Filetage M26 x 1.5
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter