Menu  Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
0,1274 € - 0,1492 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
1/2-14 in
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
0,1173 € - 0,1373 € 20500 En stock
19.0 mm
3/8-19 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
0,3716 € - 0,3716 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
#1-11 in
Jaune
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,1198 € - 0,1198 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
5/8-18 in
Jaune
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
0,2023 € - 0,2352 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1-1/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
0,1106 € - 0,1292 € 2708 En stock
20.0 mm
M18 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Métrique 
0,1492 € - 0,1736 € 1544 En stock
27.0 mm
M25 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Métrique 
0,2439 € - 0,284 € 492 En stock
32.0 mm
M30 x 2
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Métrique 
0,5093 € - 0,5093 € 2600 En stock
48.0 mm
M45 x 1.5
Jaune
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Métrique 
0,0615 € - 0,0615 € 742 En stock
13.0 mm
7/16-24 in
Jaune
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
0,0798 € - 0,0921 € 61228 En stock
8.0 mm
1/4-28 in
Jaune
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
0,0951 € - 0,1111 € 1283 En stock
15.0 mm
1/2-20 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,0921 € - 0,0921 € 238 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Jaune
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,1024 € - 0,1198 € 22500 En stock
16.0 mm
9/16-18 in
Jaune
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,2141 € - 1,0726 € 1750 En stock
38.0 mm
1-3/8-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
0,1736 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
#1-14 in
Jaune
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
0,1736 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M26 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Métrique 
0,34 € - 0,3974 € 935 En stock
39.0 mm
M36 x 1.5
Jaune
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Métrique 
0,2195 € - 0,2568 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
1-3/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,1106 € - 0,1292 € 4000 En stock
22.0 mm
M20 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Métrique 
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263235

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263228

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1173 €

Niveaux de stock
20500 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263266

Gamme de prix
0,3716 € - 0,3716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263068

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263129

Gamme de prix
0,2352 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262863

Gamme de prix
0,1292 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
2708 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262900

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
1544 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262948

Gamme de prix
0,284 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
492 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262986

Gamme de prix
0,5093 € - 0,5093 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263037

Gamme de prix
0,0615 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
742 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263013

Gamme de prix
0,0921 € - 0,0798 €

Niveaux de stock
61228 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263044

Gamme de prix
0,1111 € - 0,0951 €

Niveaux de stock
1283 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263020

Gamme de prix
0,0921 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263051

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
22500 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263150

Gamme de prix
1,0726 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263112

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262917

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262955

Gamme de prix
0,3974 € - 0,34 €

Niveaux de stock
935 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263136

Gamme de prix
0,2568 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262870

Gamme de prix
0,1292 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm