Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,138 € - 0,1535 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2568 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2109 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,2855 € | 15470 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,4447 € - 0,4906 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1779 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1226 € - 0,1364 € | 172072 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3601 € - 0,4017 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5552 € - 0,6169 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1286 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,3988 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2482 € | 9074 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,0574 € - 1,1736 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3846 € - 0,428 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,835 € - 0,9297 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,637 € - 0,7073 € | 879 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2299 € - 1,3726 € | 4150 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,069 € - 0,069 € | 155985 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 10250785 | 0,2482 € - 0,2611 € | 66130 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm