Menu  Rechercher

Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10449493

Référence du fabricant:

461738

4150 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 1,3726 €
100 - 999 1,2978 €
1000 + 1,2299 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

68,63 €

50 x 1,3726 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 41.3 mm
IH 50.8 mm
Thread Sizes (All) 1-1/4 in
Norme de filetage BSP
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 250 °C
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter