Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4289 € - 0,4447 € | Demander le délai de livraison ici |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,7504 € - 1,8221 € | 104 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 1,3386 € - 1,3644 € | 1470 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,2898 € - 1,3443 € | 500 En stock |
4.299 in
109.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,647 € - 0,6743 € | 9822 En stock |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,2783 € | 2815 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,4103 € - 0,4289 € | 651 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3414 € - 0,3486 € | Demander le délai de livraison ici |
1.098 in
27.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5816 € - 0,718 € | 1300 En stock |
2.323 in
59 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,2835 € - 0,35 € | Demander le délai de livraison ici |
2.252 in
57.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7432 € - 0,7733 € | 923 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,9943 € - 1,0359 € | 197 En stock |
2.843 in
72.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,7268 € - 0,7568 € | 2300 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1396 € - 0,1549 € | 56104 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2424 € | 907 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2166 € | 12901 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1172 € - 0,1255 € | 25962 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,1836 € | 1682 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4017 € - 0,4462 € | 820 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Bleu clair
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1338 € - 0,1492 € | 8499 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm