Menu  Rechercher

Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends, providing excellent masking solution. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Référence Essentra :

10341841

Référence du fabricant:

1516645

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,35 €
500 - 999 0,315 €
1000 + 0,2835 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

35,00 €

100 x 0,35 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 15.9 mm
IH 57.2 mm
Thread Sizes (All) M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
Norme de filetage Métrique 
Norme de filetage UNF
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 316 °C
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter