Menu  Rechercher

Capes de masquage extensibles

En stock

Les capes de masquage extensibles sont une excellente alternative aux capes classiques, lorsque les pièces à couvrir ont des formes peu commodes. Notre gamme comprend des capes en PEBD et PE conçues pour s'étirer et dotées d'une extrémité élastiquée. Notre gamme propose également des capes en silicone qui s'appuient sur l'élasticité naturelle des matériaux pour l'expansion.

Les capes élastiques PEBD et PE offrent un ajustement plus ample. Elles sont donc idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage, ainsi que pour les besoins de masquage léger.

En revanche, les capes en silicone offrent une meilleure adhérence à la pièce. Elles conviennent donc aux applications sensibles à la pression.

  • Spécialement conçues pour protéger les pièces des revêtements, de la peinture, du placage ou des traitements abrasifs.
  • Idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage.
  • Peuvent supporter des températures allant jusqu'à 100 C pour les matériaux en silicone et en PEBD et jusqu'à 60 C pour les matériaux en PE.
Matière: PE, PEBD, Silicone Couleur: Transparent, Bleu, Rouge, Blanc Séries: SRF0083, SR1097, SRF0019

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Température maximum A Type OD Ajouter au panier
0,1593 € - 0,177 € 4000 En stock
Transparent
PE
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
0,3934 € - 0,4371 € 2700 En stock
Bleu
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,7721 € - 0,8579 € 1400 En stock
Bleu
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
0,7721 € - 0,8579 € 800 En stock
Transparent
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
1,0784 € - 1,1982 € 3750 En stock
Transparent
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,2323 € - 0,2581 € 4500 En stock
Bleu
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 En stock
Bleu
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,1381 € - 0,1535 € 6000 En stock
Bleu
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,405 € - 0,45 € 4500 En stock
Bleu
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,405 € - 0,45 € 4500 En stock
Transparent
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,3934 € - 0,4371 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
1,0784 € - 1,1982 € 3750 En stock
Bleu
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,0929 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,1036 € - 0,1151 € 7000 En stock
Transparent
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
0,2259 € - 0,251 € 4500 En stock
Transparent
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,7551 € - 0,839 € 4000 En stock
Transparent
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
0,1992 € - 0,2213 € 500 En stock
Transparent
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
0,2259 € - 0,251 € 4500 En stock
Bleu
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,7551 € - 0,839 € 250 En stock
Bleu
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 En stock
Transparent
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
  • sur 3
Cache étirable 25.4 mm 69.85 mm Transparent PE

20524982

Gamme de prix
0,177 € - 0,1593 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 89.0 mm 457.2 mm Bleu PE

20559502

Gamme de prix
0,4371 € - 0,3934 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 146.0 mm 609.6 mm Bleu PE

20559540

Gamme de prix
0,8579 € - 0,7721 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 146.0 mm 609.6 mm Transparent PE

20559557

Gamme de prix
0,8579 € - 0,7721 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 127.0 mm 405.1 mm Transparent PE

20559571

Gamme de prix
1,1982 € - 1,0784 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 63.5 mm 254.0 mm Bleu PE

20559441

Gamme de prix
0,2581 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 25.4 mm 76.2 mm Bleu PE

20559342

Gamme de prix
0,177 € - 0,1593 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 50.8 mm 146.1 mm Bleu PE

20559427

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1381 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 78.0 mm 240.0 mm Bleu PE

20559489

Gamme de prix
0,45 € - 0,405 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 78.0 mm 240.0 mm Transparent PE

20559496

Gamme de prix
0,45 € - 0,405 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 89.0 mm 457.2 mm Transparent PE

20559519

Gamme de prix
0,4371 € - 0,3934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 127.0 mm 405.1 mm Bleu PE

20559564

Gamme de prix
1,1982 € - 1,0784 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 31.0 mm 96.0 mm Bleu PE

20559366

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 38.1 mm 114.3 mm Transparent PE

20559410

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1036 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 62.0 mm 220.0 mm Transparent PE

20559472

Gamme de prix
0,251 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 108.0 mm 330.2 mm Transparent PE

20559533

Gamme de prix
0,839 € - 0,7551 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 50.8 mm 203.2 mm Transparent PE

20559397

Gamme de prix
0,2213 € - 0,1992 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 62.0 mm 220.0 mm Bleu PE

20559465

Gamme de prix
0,251 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 108.0 mm 330.2 mm Bleu PE

20559526

Gamme de prix
0,839 € - 0,7551 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 25.4 mm 76.2 mm Transparent PE

20559359

Gamme de prix
0,177 € - 0,1593 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE