Menu  Rechercher

Cache étirable 38.1 mm 114.3 mm Transparent PE

Les capes de masquage extensible conçues pour s'adapter et protéger un objet ou une surface de la saleté et de l'humidité, pendant le stockage et le transport. Peuvent s'étendre ou se contracter pour s'adapter à différentes tailles. Elles sont réutilisables. Fabriquées en PE (polyethylène). Peuvent supporter des températures allant jusqu'à 60 °C / 140 °F.
Référence Essentra :

20559410

Référence du fabricant:

20559410

7000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1151 €
5000 + 0,1036 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

115,10 €

1000 x 0,1151 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 38.1 mm
OD 114.3 mm
Température maximum 60 °C
Couleur Transparent
Matière PE
Type 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter