Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2675 € - 0,479 € | 4500 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1886 € - 0,4228 € | 2500 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2323 € - 0,476 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3435 € - 0,5854 € | 1000 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1689 € - 0,3341 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1492 € - 0,3636 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2956 € - 0,6682 € | 25000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,7364 € - 1,2123 € | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7364 € - 1,5465 € | 2300 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2492 € - 0,5499 € | 237 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3703 € - 0,8456 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5111 € - 0,8367 € | 29890 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5772 € - 1,097 € | 13455 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2647 € - 0,5056 € | 2200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3731 € - 0,6889 € | 600 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4181 € - 0,6623 € | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2844 € - 0,6416 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2534 € - 0,5144 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1914 € - 0,6593 € | 7500 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8072 € - 0,8072 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer