Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1577 € - 0,3311 € | 2500 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1605 € - 0,2758 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1943 € - 0,4346 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1746 € - 0,337 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,19 € - 0,405 € | 5750 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1029 € - 0,1848 € | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,3154 € - 0,7096 € | 960 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1341 € - 0,3015 € | 500 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1605 € - 0,2806 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,176 € - 0,3962 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2041 € - 0,4346 € | 2500 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0939 € - 0,2111 € | 500 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,2302 € - 0,4835 € | 69 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1661 € - 0,3755 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3365 € - 0,6475 € | 4000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3393 € - 0,5913 € | 2125 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5913 € - 0,5913 € | 53750 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,152 € - 0,3075 € | 5750 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,2619 € - 0,5913 € | 3700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2309 € - 0,4671 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer