Menu  Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
272 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,4012 € - 0,7954 € 700 En stock
24.6 mm
M25
Noir
38.0 mm
Métrique 
0,3829 € - 0,8308 € 1875 En stock
26.9 mm
M27
Noir
38.0 mm
Métrique 
0,7913 € - 1,7711 € 8140 En stock
50.8 mm
2 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,9462 € - 1,6676 € 560 En stock
50.8 mm
2 in
Noir
38.0 mm
UNF
0,5055 € - 0,9935 € 4300 En stock
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,666 € - 1,434 € 450 En stock
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Noir
38.0 mm
Métrique 
1,2587 € - 2,8592 € 800 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Noir
50.0 mm
Métrique 
0,8659 € - 1,6055 € 360 En stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Noir
38.0 mm
Métrique 
1,5065 € - 2,4867 € 29515 En stock
50.8 mm
2 in
Noir
50.0 mm
UNF
0,7899 € - 1,7948 € 1400 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Noir
38.0 mm
Métrique 
1,3897 € - 2,2797 € Demander le délai de livraison ici
47.6 mm
1-1/2 in
Noir
50.0 mm
BSP
0,8603 € - 1,4429 € 1500 En stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Noir
25.0 mm
Métrique 
1,1672 € - 1,8362 € 2040 En stock
53.9 mm
1-3/4 in
Noir
38.0 mm
BSP
0,117 € - 0,1886 € 13500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rouge
13.0 mm
Filetages UNF
140 En stock
57.2 mm
2-1/4;M58
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
1,0335 € - 1,8867 € 220 En stock
47.6 mm
1-1/2;M48
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,1223 € - 0,2568 € 208 En stock
2.0 mm
Jaune
12.7 mm
0,0597 € - 0,0597 € 10000 En stock
2.4 mm
Non Threaded
Noir
12.7 mm
Non fileté
0,5223 € - 0,9504 € 296 En stock
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Noir
50.0 mm
Filetages UNF
0,635 € - 1,1545 € 591 En stock
38.1 mm
1-1/2;M39
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 0.969 in 1.496 in PVC Noir

10007044

Gamme de prix
0,7954 € - 0,4012 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 1.059 in 1.496 in PVC Noir

10007143

Gamme de prix
0,8308 € - 0,3829 €

Niveaux de stock
1875 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.000 in 0.984 in PVC Noir

10007396

Gamme de prix
1,7711 € - 0,7913 €

Niveaux de stock
8140 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.000 in 1.496 in PVC Noir

10007402

Gamme de prix
1,6676 € - 0,9462 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 1.500 in 0.984 in PVC Noir

10007273

Gamme de prix
0,9935 € - 0,5055 €

Niveaux de stock
4300 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Cape d’extrémité arrondie 1.626 in 1.496 in PVC Noir

10007310

Gamme de prix
1,434 € - 0,666 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 1.752 in 1.968 in PVC Noir

10007358

Gamme de prix
2,8592 € - 1,2587 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 1.874 in 1.496 in PVC Noir

10007372

Gamme de prix
1,6055 € - 0,8659 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 2.000 in 1.968 in PVC Noir

10007419

Gamme de prix
2,4867 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
29515 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 1.752 in 1.496 in PVC Noir

10007341

Gamme de prix
1,7948 € - 0,7899 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 1.874 in 1.968 in PVC Noir

10007389

Gamme de prix
2,2797 € - 1,3897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 1.874 in 0.984 in PVC Noir

10007365

Gamme de prix
1,4429 € - 0,8603 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 2.122 in 1.496 in PVC Noir

10007426

Gamme de prix
1,8362 € - 1,1672 €

Niveaux de stock
2040 En stock
Caractéristiques
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm (Øi) 13.0 mm (H) PVC Rouge

10008676

Gamme de prix
0,1886 € - 0,117 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 57.2 mm 38.0 mm PVC Noir

10354087


Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10354063

Gamme de prix
1,8867 € - 1,0335 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M48
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 0.078 in 0.500 in PVC Jaune

10311332

Gamme de prix
0,2568 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 0.094 in 0.500 in 350 °F PVC Noir

10311349

Gamme de prix
0,0597 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 28.6 mm 50.0 mm PVC Noir

10353936

Gamme de prix
0,9504 € - 0,5223 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;1-1/8;M30
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 38.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10353974

Gamme de prix
1,1545 € - 0,635 €

Niveaux de stock
591 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M39
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques