Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3156 € - 0,6809 € | 3250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3902 € - 0,8598 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3659 € - 2,4616 € | 320 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,6974 € - 3,2239 € | Demander le délai de livraison ici |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,3223 € | 1500 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 25000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,4435 € - 0,9313 € | 200 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 14500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 2000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,0909 € - 0,1446 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 2000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 10500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 2000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 4000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,084 € - 0,178 € | 20500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1005 € - 0,1602 € | 2000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,118 € - 0,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,143 € - 0,2226 € | 250 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer