Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 4500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|||
| 19500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 4000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 4500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 10300 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
| 3000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 4000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 8500 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,0751 € - 0,1349 € | 371 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 17500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,1506 € - 0,3284 € | 500 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1635 € - 0,2859 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1048 € - 0,1883 € | 24500 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1635 € - 0,2811 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1162 € - 0,2485 € | 202000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer