Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3773 € - 0,8617 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3314 € - 0,8225 € | 13800 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2697 € - 0,5152 € | 1500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2582 € - 0,5242 € | 7600 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3802 € - 0,702 € | 200 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2539 € - 0,5604 € | 237 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,35 € - 0,5965 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4089 € - 0,8105 € | 4700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2352 € - 0,476 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1721 € - 0,3404 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,3429 € - 0,6598 € | 7625 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1936 € - 0,3796 € | 250 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,3457 € - 0,6026 € | 875 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1693 € - 0,3826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2668 € - 0,6026 € | 3700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1936 € - 0,3043 € | 2250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1922 € - 0,4308 € | 6500 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2726 € - 0,4881 € | 3250 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2367 € - 0,4851 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 60500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer